Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
26106 - Tampon en caoutchouc acier ou Inox, Type D
Nomenclature
26106-01500655
BEST
Référence
26106-01500655
MATERIAL
matière
Acier
D
Diamètre
15 mm
H
Hauteur
6 mm
G
Filetage
M4 mm
L
Hauteur
10 mm
BELASTUNG
Charge
88 N
FEDERSTK
Raideur de ressorts
175
GEW
Poids environ
0.0032 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
40169960
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495248042
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
Chargement des données ...
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale